Akustiskt element - PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - 2700141

Sirenelement, 7 toner 24 V DC, max 100 dB(A), tonval via 3 signalledningar, svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Situationsberoende signalering tack vare flertonssirener
  • Val av ton kan fjärrstyras via tre signalkablar
  • Inställbar volym
  • Volym minst 86 dB(A)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700141
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNLN -
GTIN 4046356491334
Vikt per styck (exklusive förpackning) 95,700 g
Tullnummer 85318040