Optiskt element - PSD-S OE LED BL BU - 2700132

LED-blinkljuselement, 24 V AC/DC, blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslöst elementbyte
  • Hög ljus- och färgintensitet
  • Kan kombineras valfritt
  • LED-livslängd minst 50 000 h
  • låg effektförbrukning
  • Skyddsklass IP65

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700132
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNLN -
Katalogsida Sida 500 (C_6_2017)
GTIN 4046356491259
Vikt per styck (exklusive förpackning) 59,000 g
Tullnummer 85318070