Optiskt element - PSD-S OE LED FL CL - 2700129

LED-blixtelement, 24 V DC, dubbelblixt, klar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslöst elementbyte
  • Hög ljus- och färgintensitet
  • Kan kombineras valfritt
  • LED-livslängd minst 50 000 h
  • låg effektförbrukning
  • Lätt att se med dubbelblixt
  • Skyddsklass IP65

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2700129
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNLN -
GTIN 4046356491228
Vikt per styck (exklusive förpackning) 72,000 g
Tullnummer 85318070