Kapslingar - ME 45 UT/FE BUS/10 BK - 2695701

Kapslingar, längd: 99 mm, Underdel, färg: svart, bredd: 45 mm, höjd: 114,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2695701
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356479219
Vikt per styck (exklusive förpackning) 68,944 g
Tullnummer 85369010