Kapslingar - ME 22,5 UTGB OE BK - 2695552

Bilden visar fullständigt monterade varianter av elektronikkapslingen, i grön färg

Kapslingar, färg: svart, bredd: 22,5 mm, längd: 99 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2695552
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356460026
Tullnummer 85472000