Frekvensomriktare - VFD 05 B6 A2A-6A00 - 2693224

B6 frekvensomriktare (0,37 kW) för 230 V / enfas i IP20-konstruktion för standardapplikationer med asynkronmotorer (drivmotorer); digitala och analoga signaler kopplar B6 frekvensomriktaren till styrsystemet (utan Interbus / Sercos)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

B6 frekvensomriktare (0,37 kW) för 230 V / enfas i IP20-konstruktion för asynkronmotorer (drivmotorer) utan Interbus / Sercos

Märkström: 2,3 A
Maximal ström: 3,4 A

För standardapplikationer erbjuds B6-familjen, där kopplingen till styrsystemet sker via digitala eller analoga signaler.
B6-familjen utgör den ekonomiska introduktionsklassen för styrda drivuppgifter med asynkronmotorer i användningsområden upp till 4 kW, där den överordnade PLC:n ska (fjärr-)styra varvtalshastigheten.

Anslutningsfärdigt integrerad erbjuder den trådlös avstörning enligt klass B och tillåter en tangentbordsbetjäning inklusive en motsvarande display. För en bekväm betjäning och drifttagning - inklusive parameteröverföring och oscilloskopfunktion - ansluts den kostnadsfria programvaran Combivis via diagnostikgränssnittet.

Den funktionella mekaniken möjliggör en direkt montering vid kopplingsskåpsinstallationen

Generella funktioner:
• 8 programmerbara parametersatser med PID-regulator
• S-ramper
• nätavstängningsfunktion
• elektroniskt motorskydd
• I2t-imitering
• snabb digital ingång
• ingen integrerad bromstransistor


Signalanslutningar: (samma för alla 8 varianter av B6-familjen)
• 5 digitala ingångar
• 1 digital utgång
• 1 analog ingång 0-10 V / 0(4)-20 mA
• 1 analog utgång 0-10 V
• 1 reläutgång
• lagertemperatur -25 °C ... 70 °C
• drifttemperatur -10 °C ... 45 °C

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2693224
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356462686
Tullnummer 85044084