Trådlös modul - FLM BT DI 16 M12 - 2693208

Trådlös IO-enhet, 16 digitala ingångar, M12, Bluetooth V1.2; frekvensband 2,4 GHz; 1 radio-gränssnitt; WLAN-BlackChannelList;LEM; sändningseffekt max. 8 dBm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Produkterna finns endast till försäljning för export utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fördelarna

  • Parallelldrift av många Bluetooth-system
  • Extremt robust och tillförlitlig
  • Enkel och snabb drifttagning
  • WLAN anpassningsfunktion AFH, LEM, Black Channel Listing
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2693208
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 505 (C_8_2015)
GTIN 4046356459068
Vikt per styck (exklusive förpackning) 300,000 g
Tullnummer 85176200