Inline-plint - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020

Inline-matningsplint för inmatning i efterhand för logikförsörjningen UL på 0,8 A, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
När bussanslutningens maximala last för logikspänning (UL) nåtts kan du använda den här plinten för att tillhandahålla spänningen på nytt.
Det gör du genom att mata 24 V DC (U24V) till plinten. Logikspänningen (UL) genereras från denna spänning.

Fördelarna

  • Matning av 24-V-spänningen för generering av logikförsörjningen (UL) upp till 0,8 A
  • Från maskinvarurevision 00, godkänd för användning i explosionsfarligt område zon 2

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2693020
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 137 (C_6_2017)
GTIN 4046356447416
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,000 g
Tullnummer 85369010