Inline-plint - IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC - 2692885

Bilden visar produktvarianten IB IL 24 DI 32/HD-PAC

Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 32, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för registrering av digitala signaler.

Fördelarna

  • 32 digitala ingångar
  • Anslutning av givarna i 1-ledarteknik
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2692885
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4046356437455
Vikt per styck (exklusive förpackning) 211,300 g
Tullnummer 85389091