I/O-modul - AXL AI 8-ME - 2688187

Axioline analog inmatningsmodul, 8 ingångar: 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-ledaranslutningsteknik (elektronikmodul som ersättning för artikel 2688064 AXL AI 8)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station.
Den används för registrering av analoga spännings- och strömsignaler.

Fördelarna

  • 8 analoga, bipolära ingångskanaler för valfri anslutning av spännings- och strömsignaler
  • Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
  • Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2688187
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356572446
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g