Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 4x 1 sträng. Med överspänningsskydd och push-in-anslutning för ingångs- och utgångssidorna.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Solarline generatoranslutningsboxar används i små takanläggningar och i små utomhusanläggningar. Till dess funktioner tillhör insamling och skydd av strängar och vid behov isolering av moduler från resten av systemet genom en brandskydds- eller lastfrånskiljare.

Fördelarna

  • Snabb installation och idrifttagning
  • Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
  • Användningsorienterad rådgivning
  • Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2404842
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DTHAAA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626457178
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,000 kg