nyhet

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 3x 1 sträng. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Solarline generatoranslutningsboxar används i små takanläggningar och i små utomhusanläggningar. Till dess funktioner tillhör insamling och skydd av strängar och vid behov isolering av moduler från resten av systemet genom en brandskydds- eller lastfrånskiljare.

Fördelarna

  • Snabb installation och idrifttagning
  • Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
  • Användningsorienterad rådgivning
  • Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2404301
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DTHAAA -
GTIN 4055626396255
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3 100,000 g