nyhet

Bussanslutning - AXL F BK PN TPS - 2403869

Axioline F-bussanslutning för PROFINET (inklusive bussockelmodul och kontakt)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline bussanslutningen utgör länken mellan ett PROFINET-nätverk och Axioline F-systemet.
Du kan ansluta upp till 63 Axioline F-deltagare till ett befintligt Ethernet-system med hjälp av busskopplaren. Den nya TPS versionen förfogar över Conformance Class certifiering enligt profinet spec 2.3 konformitet. PROFIenergy stöds.

Fördelarna

  • Upp till 63 ytterligare Axioline-deltagare kan anslutas
  • PROFIsafe-support
  • Konformitet till PROFINET-specifikation V2.3
  • 2 RJ45-anslutningar
  • BootP och DCP
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Firmware kan uppdateras
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2403869
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 101 (C-6-2017)
GTIN 4055626345826
Vikt per styck (exklusive förpackning) 261,000 g