nyhet

Pekskärm - TP 3185W/P - 2403862

Liknande bild

Pekskärm med 47,0 cm/18,5" TFT-display (projektiv-kapacitiv (PCAP)),  1366 x 768 Pixel (WXGA),  65536 färger , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: Visu+. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Robust och stabil genom industritålig Glasfront
  • Snabba reaktionen och bildbyten med den kraftfulla processorn
  • Flexibel anslutning till system från andra tillverkare genom olika drivrutiner
  • Integrerad visualiseringsprogramvara Visu+
  • Mobil anläggningsåtkomst via appen Visu+ mobile

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2403862
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 23 (C-6-2017)
GTIN 4055626363578
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,990 g
Tullnummer 84714100