nyhet

LED-lampa - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

LED-lampa, kapslingsklass IP67, färgtemperatur 5000 K, längd 362 mm, QUICKON-anslutning, riktat ljus (upptill/nedtill), lämplig för seriekoppling av flera lampor

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Slagtålighet IK-Code 06
  • Färgtemperatur 5000 K
  • Skyddsklass IP67
  • LED-teknik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2403122
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRGAAC -
Katalogsida Sida 495 (C_6_2017)
GTIN 4055626258096
Vikt per styck (exklusive förpackning) 819,000 g
Tullnummer 94054099