Programvara - VISU+ 2 RT-D 1024 RED NET WEB3 - 2403011

Runtime-licens för Visu+ inklusive funktionerna redundans och Networking och 3 webbklienter med en begränsning av I/O-data och variabler i skript till 1024 bytes. Dessutom är 2 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Full SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -funktionalitet med visualisering, trendvisning och larmhantering
  • Styrningskoppling med OPC och 2 direkt drivrutiner
  • Direkta drivrutiner till styrsystem, t.ex. till Siemens S7 eller med Modbus/TCP och Modbus/RTU
  • Datagloggning, trendframställning och recepthantering
  • Script kan skapas i VBA och IL
  • Helt skalbara processbilder för användning av en design på olika apparater och bildskärmsstorlekar
  • Mjukvaran och projektet är flerspråkigt genom unicode-stöd och online-växling
  • Åtkomstskydd med användarhantering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2403011
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626200224
Tullnummer 85234910