Tablet-PC - ITC 8113 PWES8U - 2402964

Liknande bild

Tablet-PC med 33,8 cm/13,3" TFT-display (projektiv-kapacitiv, tio-punkts-drift), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 USB 3.0-anslutningar, 1x USB 3.0 fördjupad, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 klass 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (bussystem:)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Optimal prestanda för användning genom Intel® Celeron®- och Intel® Core™-processorer
  • Stabila anslutningar via WLAN och Bluetooth
  • Stora visualiseringar tack vare 13,3"-display med Full-HD-upplösning
  • Arbeta mobilt utan avbrott genom att byta batteri i drift
  • Solid och beprövad hantering med sluten monocoque-ram

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2402964
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBN -
GTIN 4055626177427
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,200 kg
Tullnummer 84713000