Pekskärm - TP 3090W - 2402630

Liknande bild

Pekskärm med 22,9 cm/9" TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 färger , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2402630
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 19 (C-6-2017)
GTIN 4055626242781
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 300,000 g
Tullnummer 84714100