Pekskärm - TP185SKG/200114041 S00127 - 2401694

Liknande bild

Pekskärm med 47,0 cm/18,5" TFT-display (projektiv-kapacitiv (PCAP)), 1366 x 768 Pixel (WXGA), 65536 färger , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: IniNet Browser. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401694
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCADD -
GTIN 4055626458342
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,600 kg