Pekskärm - TP57AM/703000 S00043 - 2401655

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-FSTN-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 gråskalor , ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401655
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABA -
GTIN 4055626346151
Vikt per styck (exklusive förpackning) 690,000 g