Pekskärm - TP070ATW/107220000 S00003 - 2401613

Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 färger, ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT / TSDiag. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401613
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABB -
GTIN 4055626282985
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 000,000 g
Tullnummer 84714100