Pekskärm - TP154STM/100130003 S00127 - 2401612

Pekskärm med 39,05 cm / 15,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 färger , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: IniNet Browser. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401612
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABD -
GTIN 4055626284309
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 900,000 g