Pekskärm - TP90XIT-10/3113C240 S00051 - 2401611

Pekskärm med 22,9 cm/9" TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz,  2 x USB-värd 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 och användarprogram: Movicon™. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401611
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626284194
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 300,000 g
Tullnummer 84714100