Pekskärm - TPM121XIT-12/3203C3600 S00052 - 2401604

Liknande bild

Pekskärm med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz,  2 x USB-värd 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401604
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626297866
Tullnummer 84714100