Pekskärm - TP65XIT-10/3101C240 S00054 - 2401555

Liknande bild

Pekskärm med 16,5 cm/6,5" TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 färger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Visu+. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401555
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABC -
GTIN 4055626268927
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 300,000 g
Tullnummer 84714100