Pekskärm - TP121SKM200114041 S00127 - 2401554

Liknande bild

Pekskärm med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (projektiv-kapacitiv (PCAP)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  65536 färger , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: IniNet Browser. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401554
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626228891
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 700,000 g
Tullnummer 84714100