Panel-PC - TP121GTM/900330005 S00073 - 2401530

Liknande bild

Panel-PC med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 färger, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4 x USB-värd 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och användarprogram: Movicon™. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401530
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABC -
GTIN 4055626228044
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 300,000 g
Tullnummer 84714100