Pekskärm - TP043STB/100130003 S00108 - 2401453

Liknande bild

Pekskärm med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  480 x 272 Pixel,  262144 färger , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: Visu+. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401453
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626152486
Tullnummer 84714100