Panel-PC - TP121GTS/700330004 S00103 - 2401448

Panel-PC med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 färger, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4 x USB-värd 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401448
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRBACB -
GTIN 4055626157627
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 400,000 g
Tullnummer 84714100