Pekskärm - TP105AT/703000 S00007 - 2401410

Liknande bild

Pekskärm med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 färger, ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401410
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABA -
GTIN 4055626146478
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 kg