Pekskärm - TP57AT/702000 S00045 - 2401398

Liknande bild

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 färger , ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401398
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABA -
GTIN 4055626148267
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 kg