Pekskärm - TP151AT/702000 S00093 - 2401371

Liknande bild

Pekskärm med 38,1 cm/15" TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 färger, ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: CODESYS. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401371
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABZ -
GTIN 4055626148915
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 300,000 g