Pekskärm - TP105XIT-10/3101C240 S00092 - 2401363

Liknande bild

Pekskärm med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz,  2 x USB-värd 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 och användarprogram: CODESYS. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401363
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626148946
Tullnummer 84714100