Pekskärm - TPM70XIT-12/3213C3600 S00056 - 2401327

Marint-Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (Resistent industri-pekskärm), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 färger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401327
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626103976
Tullnummer 84714100