Panel-PC - TPM121ZTM-12/800330906 S00075 - 2401307

Panel-PC med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 pixlar (WXGA), 262144 färger, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppen plattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2400069/P17/R23/M46/OS35/O00/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401307
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626107554
Tullnummer 84714100