Pekskärm - TPM11AM/022361 S00008 - 2401298

Pekskärm med 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 gråskalor , ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401298
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCBBA -
GTIN 4055626095714
Vikt per styck (exklusive förpackning) 680,000 g