Pekskärm - TPM104XIT-10/3202C360 S00018 - 2401291

Liknande bild

Pekskärm med 26,4 cm 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401291
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626104140
Tullnummer 84714100