Panel-PC - TPM070ZTW-12/800730904 S00075 - 2401289

Panel-PC med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 pixlar (WVGA), 262144 färger, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppne plattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2400068/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401289
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626107615
Tullnummer 84714100