Pekskärm - TPE150ZGX/500210021 S00088 - 2401259

Liknande bild

Pekskärm med 38,1 cm/15" TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 färger , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4 x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Movicon™. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401259
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626107813
Tullnummer 84714100