Pekskärm - TPE070ZGW/501010021 S00062 - 2401250

Liknande bild

Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (analog-resistiv (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 färger , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz,  4 x USB-värd 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401250
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626107905
Tullnummer 84714100