Panel-PC - TPE070ZCW/600220024 S00075 - 2401245

Liknande bild

Panel-PC med 17,8 cm/7" TFT-display (projektiv-kapacitiv, en-punkts-drift),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 färger , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4 x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401245
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626107950
Tullnummer 84714100