Pekskärm - TPE070ZCW/600220024 S00062 - 2401244

Liknande bild

Rugged-Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (projektiv-kapacitiv, en-punkts-drift), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 färger, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401244
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626107967
Tullnummer 84714100