Pekskärm - TPE070AGW/107D60020 S00043 - 2401237

Liknande bild

Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (analog-resistiv (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 färger , ARM9, 184 MHz,  2x USB-värd 2.0,  RS-485,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401237
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626095769
Tullnummer 84714100