Pekskärm - TPE070AGW/107060020 S00008 - 2401226

Liknande bild

Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 färger , ARM9, 184 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401226
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCACA -
GTIN 4055626095875
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 000,000 g
Tullnummer 84714100