Pekskärm - TPE070ACW/107060020 S00001 - 2401221

Liknande bild

Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (projektiv-kapacitiv, en-punkts-drift),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 färger , ARM9, 184 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401221
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626095929
Tullnummer 84714100