Panel-PC - TPE057ZCV/600220024 S00075 - 2401215

Liknande bild

Rugged-Panel-PC med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (projektiv-kapacitiv, en-punkts-drift), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 färger, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401215
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626108056
Tullnummer 84715000