Pekskärm - TPE057AGQ/107060020 S00001 - 2401203

Rugged-Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 färger, ARM9, 184 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401203
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCACB -
GTIN 4055626096018
Vikt per styck (exklusive förpackning) 750,000 g