Pekskärm - TP90XIT-10/3101C240 S00056 - 2401185

Pekskärm med 22,9 cm/9" TFT-display (Resistent industri-pekskärm), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401185
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626104249
Tullnummer 84714100