Pekskärm - TP70XIT-10/3113C240 S00051 - 2401172

Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 färger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Movicon™. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401172
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABC -
GTIN 4055626104379
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 000,000 g
Tullnummer 84714100