Pekskärm - TP70XIT-10/3101C240 S00006 - 2401150

Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401150
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABB -
GTIN 4055626104591
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 000,000 g